WM

Référence: WM 9975.053

Numéro de modèle: WKDH1418C

Référence:
WM 9975.053
Numéro de modèle:
WKDH1418C
Matériau
Cadre : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate
Finition
apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Joint résistant à l'huile
Matériel de fixation
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 275 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 250 mm
( Largeur de fenêtre vitrée: 10,8 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 9,84 ˝ )
Hauteur de fenêtre vitrée
250 mm
( 9,84 ˝ )
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 350 mm
Profondeur: 70 mm
( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 13,8 ˝
Profondeur: 2,76 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
UPC-Code
87546
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics