Coffrets pour boutons poussoirs PB

Référence: PB 8017.667

Numéro de modèle: PB04225M1C

Le coffret pour boutons-poussoirs de la série PB avec indice de protection NEMA est conçu pour une utilisation à l'intérieur afin d'abriter des boutons-poussoirs, des commutateurs et des témoins lumineux. Ce coffret protège l'équipement contre la saleté, la poussière, les projections d'eau, l'huile et le liquide de refroidissement.

Référence:
PB 8017.667
Numéro de modèle:
PB04225M1C
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Vis de couvercle imperdables, montées
Pattes de fixation murale
Hole diameter
22,5 mm
Number of holes
4
Number of columns
1
Number of rows
4
Dimensions
Largeur: 69 mm
Hauteur: 225 mm
Profondeur: 88 mm
( Largeur: 2,72 ˝
Hauteur: 8,86 ˝
Profondeur: 3,46 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
1,8 kg
( 4 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
81157
Fiches techniques
Graphics