Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée pour une climatisation de baie, version nord-américaine

Référence: DK 5506.220

TS IT avec porte vitrée pour des applications réseaux classiques jusqu'à la mise en service avec climatisation spécifique à la baie. Cette version nord-américaine est disponible en teinte RAL 9005.

Panneaux latéraux en plusieurs parties avec fermeture à verrouillage, pour TS IT

Attaches rapides de juxtaposition en trois parties pour TS/TS

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Plaque passe-câbles pour baies TS IT, TX CableNet

Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Guidage des câbles sur le plan de montage 19"

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Guidage des câbles sur le plan de montage 19"

Référence:
DK 5506.220
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Basic color
RAL 9005
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Toit, en plusieurs parties, amovible avec introduction/passage de câbles à l'arrière, transversale et avec découpe recouverte pour tôle d'aération
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Unités de hauteur
42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
545 mm
( 21,5 ˝ )
Design doors
Plein
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Charge admissible
15 000 N
( 3 372,134 lbf. )
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
94 kg
( 207,2 lb. )
EAN
4028177678620
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Plans détaillés
Visio Shapes