Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 9977.482

Numéro de modèle: 2000H800D TS S-S 316 SIDEWALLS

Panneaux latéraux, vissés, en acier inoxydable 316, pour TS.

Référence:
TS 9977.482
Numéro de modèle:
2000H800D TS S-S 316 SIDEWALLS
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Hauteur: < 2.000 mm
Profondeur: < 800 mm
( Hauteur: < 78,7 ˝
Profondeur: < 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 paire(s)
Poids/UE
39 kg
( 86 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
88053
Fiches techniques
Graphics