Rotation quart de tour Anneaux D

Référence: DK 9972.922

Numéro de modèle: TS IT QUARTER TURN D-RING 3.5in x 1.75in

Permet d'organiser les câbles qui peuvent être fixés au cadre ou aux rails EIA.

Référence:
DK 9972.922
Numéro de modèle:
TS IT QUARTER TURN D-RING 3.5in x 1.75in
Description produit
Les étrier en D organise les câbles et peuvent être utilisé sur le châssis du boîtier et sur le côté de rails EIA. Leur conception de base quart de tour permet une installation sans outil et la gestion de câble.
Matériau
Plastique
Couleur
Noir
Dimensions de l'étrier
Ring depth: 89 mm
Ring height: 44 mm
( Ring depth: 3,5 ˝
Ring height: 1,73 ˝ )
Unité d'emballage
10 paquet(s)
Poids/UE
3,6 kg
( 7,9 lb. )
UPC-Code
89846