Roulette de transport complète

Référence: DK 9967.483

Numéro de modèle: CASTER KIT F-R TS-DK ENCL 600W RAL 7035

Référence:
DK 9967.483
Numéro de modèle:
CASTER KIT F-R TS-DK ENCL 600W RAL 7035
Basic color
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Clearande floor
38 mm
( 1,5 ˝ )
Convient à
Largeur: = 600 mm
( Largeur: = 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 paire(s)
UPC-Code
86543
Documentations
Notice d'utilisation