LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX

Référence SK 3311.415

  Product Lifecycle  
Active
  • LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX
    Description du produit

    Refroidissement d'une à deux baies. Adaptation permanente de la puissance frigorifique grâce à un compresseur à vitesse variable dans le LCP Rack DX (évaporateur). Pour le fonctionnement de l'appareil, un condenseur externe est nécessaire.

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Besoins complémentaires

    + Description du produit

    Avantages: Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
    Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
    Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs
    La puissance frigorifique est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce au compresseur à vitesse variable.
    Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
    Entretien spécifique des LCP DX en séparant le refroidissement des baies serveurs
    La chaleur récupérée est rejetée dans l'environnement sur le lieu d'implantation du condenseur externe, pas de réchauffement du local informatique.
    Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes infrastructures IT
    Une ou deux baies à refroidissement séparé
    Mode de fonctionnement: L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie serveurs.
    Couleur: RAL 9005
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 40
    Variante: Refroidissement de baie
    Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511: 12 kW (40945 BTU)
    L 35 L 35: 12 kW
    L 35 L 45: 8 kW (27297 BTU)
    Plage de modulation: L'appareil module sans incident dans la plage de puissance frigorifique entre: 3 kW - 12 kW
    Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation: 12 kW
     
     
    Nombre de modules de ventilation à la livraison: 4
    Puissance frigorifique totale: 12 kW
    Débit d’air (en soufflage libre): Pour 50 Hz: 4800 m³/h (2825,2 cfm)
    Tension nominale: 208 V, 1~, 60 Hz
    Dimensions: Hauteur: 2000 mm (79 ")
    Largeur: 300 mm (12 ")
    Profondeur: 1000 mm (39 ")
    Régulation de la température: Régulation par ventilateurs en continu
    Compresseur régulé par variateur de fréquence
    Montage dans une rangée de baies: Affleurant
    Plage de température: Stockage: -20 °C...+60 °C
    Fonctionnement (environnement): +15 °C...+35 °C
    Fluide frigorigène / agent de refroidissement: Agent de refroidissement: R410a
    Type de raccordement (électrique): Borne de raccordement
    Durée de fonctionnement: 100 %
    Ventilation EC: oui
    Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement: oui
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 201 kg (443,1 lb.)
    EAN: 90778
    Numéro du tarif douanier: 84158300
    ETIM 6.0: EC002515
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180712

    + Homologations

    Homologations:
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Fiche technique: 
    (US)
    Fiche-produit: 
    (US)
    Graphics: 
    (US)
    Documentations:
    Notice: 
    (US)

    + Ajouter des accessoires

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX

    Référence SK 3311.415

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer