LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW

Référence: SK 3311.548

Numéro de modèle: LCP 30KW, INLINE FLUSH, 2 FANS

Les unités Inline, hautement efficaces, peuvent créer un rideau de fraîcheur descendant dans une rangée plutôt que simplement déplacer l'air dans une allée. Elles sont disponibles en deux versions : Flush, une configuration où la face de l'unité concorde avec celle des armoires adjacentes et fait circuler l'air dans les baies

Référence:
SK 3311.548
Numéro de modèle:
LCP 30KW, INLINE FLUSH, 2 FANS
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une charge au sol réduite grâce à leur poids modéré
La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1.
Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce à l'intégration des modules de ventilation en boîtier
La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Puissance frigorifique jusqu'à 30 kW sur une petite surface
Connexion de l'alimentation en eau par le haut ou le bas
Mode de fonctionnement
L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique.
Composition de la livraison
Avec 2 modules de ventilation
Options
Divers détecteurs
Racks
Puissance frigorifique max.
30 kW
( 102 364 BTU/h )
Type de raccordement (électrique)
Fiche de raccordement
Air throughput per fan
2825 cfm (4 fans)
Liquide de refroidissement
Eau
Ventilation EC
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Vanne de régulation à 2 voies
Connexion hydraulique
DN 40 (filetage G 1½")
Supervision
Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
Intégration dans RiZone
Montage dans une rangée de baies
Affleurant
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
( 61.419 BTU/h
92.128 BTU/h
102.364 BTU/h )
Température de l’eau à l’entrée
15 °C
( 59 °F )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
200 kg
( 440,9 lb. )
UPC-Code
87741
Homologations
UL
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Plans détaillés
Technical Data sheet

You're three steps away from the right air conditioning solution

With the Climate Control QuickFinder you can quickly and easily find the right air conditioning solution for your requirements. Receive the result conveniently by e-mail.