- Référence:
- SK 3311.445
- Numéro de modèle:
- LCP INLINE DX UL 12KW 2000H0300W1200D
- Avantages
- Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
- Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
- Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs
- La puissance frigorifique est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce au compresseur à vitesse variable.
- Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
- Entretien spécifique des LCP DX en séparant le refroidissement des baies serveurs
- La chaleur récupérée est rejetée dans l'environnement sur le lieu d'implantation du condenseur externe, pas de réchauffement du local informatique.
- Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes infrastructures IT
- Une ou deux baies à refroidissement séparé
- Mode de fonctionnement
- L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie serveurs.
- Couleur
- RAL 9005
- Puissance frigorifique max.
- 12 kW( 40 946 BTU/h )
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Type de raccordement (électrique)
- Borne de raccordement
- Liquide de refroidissement
- R410A
- Ventilation EC
- Oui
- Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
- Oui
- Régulation de la température
- Régulation par ventilateurs en continu
- Compresseur régulé par variateur de fréquence
- Remarque
- null
- Montage dans une rangée de baies
- Affleurant
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 4.800 m³/h( Pour 50 Hz: 2.825,2 cfm )
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
- Plage de modulation
- 3 ‐ 12 kW
- Plage de température de fonctionnement
- 15 °C...35 °C( 59 °F...95 °F )
- Plage de température de stockage
- -20 °C...60 °C( -4 °F...140 °F )
- Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
- 12 kW( 40.946 BTU/h )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 201 kg( 443,1 lb. )
- UPC-Code
- 90424
- ECLASS 8.0
- 27180712