Plaque passe-câbles pour bras porteurs

Référence: AX 7993575

Pour le montage d'un bras porteur dans la bride au sol et pour renforcer un coffret électrique AX.

Référence:
AX 7993575
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 447 mm
Profondeur: 149 mm
( Largeur: 17,6 ˝
Profondeur: 5,87 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Plaque passe-câbles
Taille: 3
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,16 kg
Poids brut
1,89 kg
Numéro du tarif douanier
73079100
Description produit
AX Plaque passe-câbles taille 3 pour bras porteur diamètre 130 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Consigne de sécurité
Quick guide