Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, avec montants 19"

Référence: DK 5531120

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

Panneaux latéraux en plusieurs parties avec serrure à came verrouillable

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Déflecteurs d'air pour montants 19" TS IT

Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence:
DK 5531120
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Unités de hauteur
47 U
Unités de hauteur
47 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
545 mm
( 21,5 ˝ )
Design doors
Plein
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
91,5 kg
Poids brut
96,2 kg
EAN
4028177702769
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TS IT, montants 19", porte vitrée, LHP 600 x 2200 x 800 mm, 47 U 
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés
Visio Shapes