- Référence:
- SV 9674100
- Description produit
- Pour le montage des supports de jeux de barres avec un entraxe des barres de 185 mm (SV 3052.000) ainsi que des plastrons de protection contre les contacts accidentels (SV 9660.460 - 9660.490).
- Domaines d'application
- Pour le montage au milieu de la partie arrière (185 mm)
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Fixation support de jeu de barres 1x80x10mm