PDU UK, modèle basic

Référence: DK 7955511

La construction compacte permet un montage rapide dans l'espace zéro U des baies réseaux et serveurs TS IT. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

Référence:
DK 7955511
Description produit
Distribution de courant de base robuste et compacte pour un environnement IT. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 535 mm
( Largeur: 1,73 ˝
Profondeur: 2,44 ˝
Longueur: 21,1 ˝ )
Nombre de prises de courant et type
8 x BS 1363
Prises
8 x GB (type G, BS 1363)
Courant nominal (max.)
13 A
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement
3 m
( 118 ˝ )
Type de raccordement (électrique)
UK
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
( 32 °F...113 °F )
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
( -13 °F...158 °F )
Convient à
Type de coffret: TS IT: ≤ 800 mm
( Type de coffret: TS IT: ≤ 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,67 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177685031
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDUi Basic, UK, mono 13A, 8 prises
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes