- Référence:
- DK 7955521
- Description produit
- Mesure de puissance par phase et commutation de chaque prise individuellement. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. Le PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé noir
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 1.695 mm( Largeur: 1,73 ˝
Profondeur: 2,44 ˝
Longueur: 66,7 ˝ )
- Nombre de prises de courant et type
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Prises
- 20 x GB (type G, BS 1363)
4 x Prise CEI 320 C19
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m( 118 ˝ )
- Type de raccordement (électrique)
- CEE
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C( 32 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C( -13 °F...158 °F )
- Convient à
- Type de coffret: TS IT: ≤ 1.800 mm( Type de coffret: TS IT: ≤ 70,9 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,8 kg
- Poids brut
- 5,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177685079
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
-
PDUi Metered, UK, mono 16A, 24 UK + 4 C19