PDU Esclave UK, modèle Managed

Référence: DK 7955941

PDU esclave pour le raccordement aux modèles PDU maître, metered, switched et managed ainsi qu'au CMC III. Fonctions de mesure et de commutation comme le PDU managed, toutefois sans affichage et interface réseau/Web. Pour le fonctionnement, un PDU maître ou une unité centrale CMC III est nécessaire. Chaque CAN-Bus peut être raccordé au maximum à 3 PDU esclaves.

Référence:
DK 7955941
Description produit
Il est possible de raccorder jusqu'à 3 PDU esclaves à un PDU manageable. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. Le PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'intégration de relais bistables. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 85 mm
Longueur: 1.480 mm
( Largeur: 1,73 ˝
Profondeur: 3,35 ˝
Longueur: 58,3 ˝ )
Nombre de prises de courant et type
16 x BS 1363 / 4 x C19
Prises
16 x GB (type G, BS 1363)
4 x Prise CEI 320 C19
Courant nominal (max.)
16 A
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement
3 m
( 118 ˝ )
Type de raccordement (électrique)
CEE
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
( 32 °F...113 °F )
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
( -13 °F...158 °F )
Convient à
Type de coffret: TS IT: ≤ 1.800 mm
( Type de coffret: TS IT: ≤ 70,9 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177685161
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDUi Managed, slave, UK, mono 16A, 16 UK + 4 C19
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes