Module d'alimentation pour PSM

Référence: DK 7201210

Bloc d'alimentation pour l'alimentation en énergie des modules de mesure PSM et rails de mesure PSM. Nécessaire uniquement en l'absence d'utilisation de CMC III.

Référence:
DK 7201210
Modèle
Bloc d'alimentation PSM pour modules actifs
Description produit
Bloc d'alimentation pour le fonctionnement des modules de mesure PSM (avec fonction de commutation et de mesure) ou des rails de mesure PSM, lorsqu'aucun CMC III n'est utilisé. Le bloc d'alimentation dispose d'un câble de raccordement avec fiche RJ45, pour une utilisation avec les modules de mesure et les rails de mesure PSM.
Raccordement en entrée
CEI/EN/60320/C14
Tension d'entrée
100 - 240 V AC
Consigne de montage
La gestion à distance n'est pas disponible lors de l'utilisation du bloc d'alimentation. Le CMC III ainsi que d'autres accessoires sont nécessaires pour la commande des modules.
Dimensions
Largeur: 60 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 135 mm
( Largeur: 2,36 ˝
Hauteur: 1,18 ˝
Profondeur: 5,31 ˝ )
Fréquence nominale
50 ‐ 60 Hz
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
( 41 °F...113 °F )
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Tension de sortie
Tension de sortie: 24 V CC
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
( -4 °F...158 °F )
Raccordement du câble de sortie (type / longueur)
1 m
( 39,4 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
ECLASS 8.0
27180704