- Référence:
- DK 7955955
- Modèle
- Mesure de l'énergie par prise
- Description produit
- Distribution de courant compacte pour une utilisation dans des baies serveurs et réseaux IT, ainsi que dans les coffrets de petit format et les baies de colocation. L'accès à distance au serveur Web du PDU est possible via une interface réseau. Les paramètres de consommation peuvent être transmis via SNMP à un logiciel DCIM. Pour la surveillance des températures ambiantes, il est possible de raccorder jusqu'à 4 capteurs (température/humidité/accès) à l'interface CAN.
- Avantages
- Prises commutables individuellement et par groupes
- Valeurs limites réglables pour l'avertissement / l'alarme : tension, courant, puissance active
- Mesure de l'énergie par prise
- Sorties commutables
- Caractéristiques techniques
- Puissance de distribution totale : 3680 W (à 230 V)
- Durée moyenne avant panne (à 40 °C) : 80 000 heures
- Modèle
- Gestion des utilisateurs y compris gestion des droits
- Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory
- Matériau
- Enveloppe : aluminium anodisé incolore
Adaptateur de fixation : plastique, blanc - Composition de la livraison
- PDU esclave 19" horizontal, modèle Managed
1 x verrouillage de fiche C13
Compteur horaire, j, h, min
Kit de fixation - Measurement functions, description
- Mesure par phase ou par prise
- Tension V, courant A, fréquence Hz
- Puissance active kW, énergie active kWh
- Puissance apparente kVA, énergie apparente kVAh
- Dimensions
- Largeur: 440 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 135 mm( Largeur: 17,3 ˝
Hauteur: 1,73 ˝
Profondeur: 5,31 ˝ ) - Prises
- 8 x CEI/EN/60320/C13
- Rated operating voltage tolerance
- 1 %
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Cross section cable
- 2,5 mm²
- Type de raccordement (électrique)
- IEC/EN60320 C20
- Interfaces
- RJ45 CAN-Bus
- RJ45, 10/100 Mbit/s, serveur web intégré
- Number of wires
- 3
- Emplacements de module (max.)
- 8
- Directives
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Normes
- EN 60950-1
- CEM : EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- Protocoles
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- SNMP_MIB
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C( 41 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C( -13 °F...158 °F )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177917187
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- DK Slave PDU managed 19 inch/horizontal PDU, Compact power distributor with power monitoring on outlet level, and switching capability for each outlet, CAN bus interface for connecting CMCIII or PDU Master, IPv4/v6, SNMP v2c/v3, OPC-UA, Modbus/TCP, HTTP(S
PDU esclave 19" horizontal, modèle Managed
Référence: DK 7955955
Distribution de courant compacte pour une utilisation dans des baies serveurs et réseaux IT ainsi que dans les coffrets IT de petit format et les baies de colocation. Avec le PDU 19" esclave horizontal, modèle Managed, les sorties sont commutables et il est possible d'effectuer la mesure énergétique au niveau de chaque prise de sortie. Ce PDU est utilisé avec l'Unité Centrale CMC III (7030.000/.010).