- Référence:
- IT 9962850
- Numéro de modèle:
- TSIT Colo US 47U 2200H0700W1050D RAL9005
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 9005
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature d'armoire TS 8
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte arrière ajourée en tôle d'acier, à double battants, charnières à 130°
Lock front and rear: Comfort handle with 3-digit code and security lock 3524 E
Front and rear 482.6 mm (19") Z-rail mounting sections, depth adjustable mounting
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Roof plate, multi-piece, removable, with full depth side cable entry
Cloison pleine
Vertical air baffles
Support de fixation à boulons à tête de champignon PDU double
Kit de juxtaposition
- Dimensions
- Largeur: 700 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.050 mm( Largeur: 27,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 41,3 ˝ )
- Unités de hauteur
- 47 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 742 mm( 29,2 ˝ )
- Number front doors
- 1
- Number back doors
- 1
- Fixation 19"
- Front and rear 482.6 mm (19") Z-rail mounting sections, depth adjustable mounting
- Modèle porte à l'arrière
- null
- Modèle porte à l'avant
- null
- Charge admissible
- 15 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 309,965 lb
- Poids brut
- 309,965 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- UPC-Code
- 93835