Baies réseaux et serveurs TS IT avec porte ajourée pour une climatisation de salle, version nord-américaine

Référence: DK 9972007

Numéro de modèle: TS IT 47U RAL7035 2200H0700W1200D

TS IT avec portes ajourées pour les pièces à atmosphère contrôlée. Armoires d'une largeur de 700 mm. Cette version nord-américaine est offerte en RAL 9005.

Référence:
DK 9972007
Numéro de modèle:
TS IT 47U RAL7035 2200H0700W1200D
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur

Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
50 vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches M5, écrous cage M5, en matériau conducteur (jointes à la livraison)
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Dimensions
Largeur: 700 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
( Largeur: 27,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
47 U
Charge admissible des plans de montage 19"
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Design doors
avec fentes d'aération
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
233,997 lb
Poids brut
233,997 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
87366
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Plans détaillés