Baies réseaux et serveurs TS IT Dynaload

Référence: DK 9962175

Numéro de modèle: TSIT DYNA RAL9005 2000H800W1050D

La baie TS IT Dynaload est conçue pour une intégration et un déploiement rapides. La capacité de charge globale est de 2500 lb. La composition comprend une palette régulière.

Référence:
DK 9962175
Numéro de modèle:
TSIT DYNA RAL9005 2000H800W1050D
Description produit
Le TS IT DYNALOAD soutient le transport de matériel informatique à votre Datacenter. Construit sur notre cadre de TS8 brevetée, le TS IT Dyanload fournit une solution robuste pour l'intégration, prêt pour le montage et un déploiement rapide.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 9005
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Poignée confort (serrure 8611.200) avant et arrière
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Accessoires de mise à la terre (non montés)
Écrous cage M6, conducteurs (joints à la livraison)
Roues spéciales charge lourde préinstallées
Palette standard
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.050 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 41,3 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
42 U
Charge admissible des plans de montage 19"
1 134 kg
( 2 500 lb. )
Unité d'emballage
1 p.
Homologations
UL + C-UL (listed)
Fiches techniques
Data sheets