Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée pour une climatisation de baie, version nord-américaine

Référence: DK 5505220

TS IT avec porte vitrée pour des applications réseaux classiques jusqu'à la mise en service avec climatisation spécifique à la baie. Cette version nord-américaine est disponible en teinte RAL 9005.

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Attaches rapides de juxtaposition en trois parties pour TS/TS

Plaque passe-câbles pour baies TS IT, TX CableNet

Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Guidage des câbles sur le plan de montage 19"

Référence:
DK 5505220
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 9005
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 800 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Unités de hauteur
38 U
Unités de hauteur
38 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
545 mm
( 21,5 ˝ )
Design doors
Plein
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
98 kg
EAN
4028177678613
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Plans détaillés
Visio Shapes