- Référence:
- TS 8801745
- Description produit
- Comme espace de rangement des câbles introduits par le haut ou pour la distribution du courant par jeux de barres dans les armoires juxtaposées. Le toit en tôle TS standard est utilisé pour la finition supérieure.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laquée, laque texturée
- Couleur
- Proche RAL 7035
- Composition de la livraison
- Châssis
2 plaques de socle avant / arrière
8 supports de fixation avec équipotentialité automatique
4 tiges filetées avec anneaux de levage
- Consigne de montage
- Les baguettes de recouvrement supérieur pour armoires juxtaposées ne peuvent pas être montées
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 600 mm( Type de coffret: TS
Largeur: = 31,5 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 13,136 kg
- Poids brut
- 13,827 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177250499
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
TS Module d'extension, pour TS, LP : 800x600 mm