Warenkorb

Maschinenoptionen für Wire Terminal

  • Crimpautomat LD-I für Wire Terminal
    Crimpautomat LD-I für Wire Terminal

    Der elektropneumatisch angetriebene Abisolier- und Crimpautomat mit 2-fach Magazin dient zur Verarbeitung von losen isolierten Aderendhülsen der Querschnitte 4 bis 6 mm² (AWG 12 – 10) und Crimplängen von 10 bis 12 mm. Der Crimpautomat LD-I verfügt über eine Schnittstelle zur Kommunikation und vollen Funktionsintegration in unseren Rittal Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal.

    Mehr

  • Crimpautomat RC-I für Wire Terminal
    Crimpautomat RC-I für Wire Terminal

    Crimpautomat mit 5-fach Magazin für die Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen auf Rolle. Dieses Gerät verfügt über eine Schnittstelle zur Kommunikation und vollen Funktionsintegration in unseren Rittal Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal.

    Mehr

  • Crimpautomat R8-I für Wire Terminal
    Crimpautomat R8-I für Wire Terminal

    Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle verfügt über eine Schnittstelle zur Kommunikation und vollen Funktionsintegration in unseren Rittal Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal.

    Mehr

  • Drahtlager für Wire Terminal
    Drahtlager für Wire Terminal

    Modulare Drahtlager und Drahtführungssystem für Wire Terminal WT.

    Mehr

  • Drahtlager XL für Wire Terminal
    Drahtlager XL für Wire Terminal

    Mit dem modularen Drahtlager XL können jeweils sechs Drahtfässer auf zwei Etagen raumsparend gelagert werden. Durch das zentrale Drahtlager können so 12 Drahttypen über die Drahtführungen kontrolliert dem Wire Terminal zugeführt werden. Gemäß der Anzahl der zu verwendenden Drähte kann das Drahtlager durch das Zusatzmodul zur linken und rechten Seite auf bis zu 36 Drahtbehälter erweitert werden.

    Mehr

  • Druckeroption für Wire Terminal
    Druckeroption für Wire Terminal

    Die Druckoption ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte in schwarz oder weiß. Das automatisierte Bedruckungssystem ist im vollautomatischen Prozess des Wire Terminals integriert.

    Mehr

  • Funktionsmodul für Wire Terminal
    Funktionsmodul für Wire Terminal

    Mit dem Funktionsmodul können Drähte von 0,5 - 6 mm² vollautomatisch konfektioniert und beschriftet werden.

    Mehr

  • Zusatzmodul Wire Printer für Wire Terminal
    Zusatzmodul Wire Printer für Wire Terminal

    Mit dem Zusatzmodul Wire Printer können Draht- oder Kabelmaterialien sowie Flachmaterialien außerhalb des Wire Terminals manuell beschriftet werden.

    Mehr

  • Wire Printer Trolley für Wire Terminal
    Wire Printer Trolley für Wire Terminal

    Die Option Wire Printer Trolley ermöglicht eine vereinfachte Handhabung der Druckersysteme.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt