Tragarmsysteme

Tragarmsystem CP 60

Belastung bei 1 m Ausleger = 600 N. Tragarmsysteme CP 60 können mit Tragarmsysteme CP 120 kompatibel angeschlossen werden.

Tragarmsystem CP 60

Tragprofil CP 60 geschlossen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.

Tragarmsystem CP 60

Tragprofil CP 60 offen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit...

Tragarmsystem CP 60

Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Das System kann ohne weitere Adaption an der Wandseite direkt an die Komponenten des Tragarmsystems...

Tragarmsystem CP 60

Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Kupplung System 60/120 oder Befestigung System 60/120 oder Winkelkupplung System 60/120 und Bediengehäuse.

Tragarmsystem CP 60

Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur Montage zwischen Kupplung, System 60 oder Befestigung, System 60 und Bediengehäuse

Tragarmsystem CP 60

Neigungsadapter ±45° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Kupplung, System 60/120 oder Befestigung, System 60/120 oder Winkelkupplung 90°, System 60/120 und Bediengehäuse.

Tragarmsystem CP 60

Neigungsadapter +100°/-60° für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur Montage auf IW Arbeitsplatte, vorbereitet für Befestigung Ø 130 mm, Flächen oder Befestigungen/Kupplungen mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm. Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Tragarmanschluss. Mit Kabeltunnel für...

Tragarmsystem CP 60

Neigungskupplung für Tragarmsystem CP 60

Zur Montage von zwei Gehäusen an einem Tragarm-/Standsystem.

Tragarmsystem CP 60

Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm

Für Anbau von Bediengehäusen mit Tragarmausschnitt 120 x 65mm sowie der Anschlusskonsole VESA 75/100

Tragarmsystem CP 60

Adapter

Verbindungselement zwischen größeren und kleineren Tragarmsystemen sowie zum Anbau kleiner, flacher Bediengehäuse.

Tragarmsystem CP 60

Adapter für Siemens Pro-Panel

Zum Anbau von Siemens Simatic an Tragarmsystem CP-40, Stahl oder CP 60/120 mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Anschluss.

Tragarmsystem CP 60

Befestigung CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur starren Befestigung des Gehäuses am Tragarmsystem 60

Tragarmsystem CP 60

Kupplung CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 60

Tragarmsystem CP 60

Befestigung CP 60 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur starren Befestigung des Gehäuses am Tragarmsystem 60

Tragarmsystem CP 60

Kupplung CP 60 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 60

Tragarmsystem CP 60

Winkelkupplung 90° CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am horizontalen Teil des Tragarmsystems. Gehäuse hängend oder aufsitzend montierbar. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 60

Aufsatzgelenk CP 60 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 60

Wand-/Bodenbefestigung CP 60, groß

Zur stabilen Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.

Tragarmsystem CP 60

Wand-/Bodenbefestigung CP 60, klein

Zur starren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.

Tragarmsystem CP 60

Wandgelenk CP 60 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 60

Winkelstück 90° CP 60

Zur Verbindung von horizontalen und vertikalen Tragarmelementen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 60

Zwischengelenk CP 60

Zur Schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilen im Verlauf des Tragarmsystems. Abnehmbare Abdeckungen für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 60

Winkeladapter 90° Für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40

Für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40

Tragarmsystem CP 60

Anschlusskonsole für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung