Türen/Verschlüsse

Modulare Frontgestaltung

Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren oder Rückwänden am Rittal Schranksystem montieren.

Modulare Frontgestaltung

Teiltür für VX

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Modulare Frontgestaltung

Montagelochleiste für Teiltür

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm- Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.

Modulare Frontgestaltung

Frontblende, oben, geschlossen für VX

Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Modulare Frontgestaltung

Frontblende, unten, geschlossen für VX

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Modulare Frontgestaltung

Blende, oben scharniert für VX

Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit modularer Frontgestaltung und Schutzbalken.

Modulare Frontgestaltung

Schublade für Tastatur und Mouse für VX

Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.

Modulare Frontgestaltung

Aufsteller für Blende, oben scharniert

Mit 5 Rasterstellungen bis zum max. Öffnungswinkel von ca. 85°.