Warenkorb

Zubehör für KX

  • Boden
    Boden

    Zubehöre für den Schrankboden bieten flexible Möglichkeiten für den Bodenausbau, sowie den Transport oder die Stabilisierung von Schränken. Nivellierfüße, Rollen und Transport-Zubehöre, Bodenbleche, Systemunterteilungen, Kippschutz und Befestigungskomponenten.

    Mehr

  • Verschluss-Systeme
    Verschluss-Systeme

    Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der Standschränke und Wandgehäuse.

    Mehr

  • Dach/Wandbefestigung
    Dach/Wandbefestigung

    Anforderungen im Dachbereich des Schrankes können mit dem passenden Systemzubehör perfekt gelöst werden: Krantransport, Kabeleinführung, Belüftung, Dachaufsätze für Gehäuse, Schutzleisten, Zubehöre zur Druckentlastung, Wand- und Mastbefestigungszubehöre.

    Mehr

  • Innenausbau
    Innenausbau

    Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Schranksystemen und IT Rakcs, wie z.B. Montageplatten, Schienensysteme, Befestigungselemente, Geräteböden, Systemleuchten, EMV- und Erdungszubehöre, Steckdosenleisten

    Mehr

  • Kabelführung
    Kabelführung

    Zubehöre zur flexiblen Einführung von Kabeln in Schrank- und Gehäusesysteme sowie effiziente Kabelführung im Gehäuse und Kabelführung in Schränken mit 19"-Maßraster: Kabeleinführungen, Flanschplatten, Kabelverschraubungen, Kabeldurchführungen, Kabelführungszubehöre im Gehäuse, Kabelführungen 19".

    Mehr

  • Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen

    Kabelverschraubungen in den Materialien Polyamid, Messing oder Edelstahl, auch in EMV-Ausführung. Kabelverschraubungen sind in hoher Schutzart bis IP 68 bzw. IP 69 verfügbar. Für die Nahrungsmittelindustrie oder den Reinraum stehen Kabelverschraubungen in hygienegerechter Ausführung zur Verfügung.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt