Warenkorb

Anreih-Systeme TS 8 Stahlblech

  • Anreih-Systeme TS 8
    Anreih-Systeme TS 8

    Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.

    Mehr

  • Anreih-Systeme TS 8 Elektronikschrank
    Anreih-Systeme TS 8 Elektronikschrank

    Anreih-Systeme TS 8, mit scharniertem Frontrahmen und 19"-Profilschienen.

    Mehr

  • Anreih-Systeme TS 8 IP 66/NEMA 4
    Anreih-Systeme TS 8 IP 66/NEMA 4

    Anreih-Systeme TS 8, Schutzart IP 66, NEMA 4, Stahlblech lackiert.

    Mehr

  • Anreih-Systeme TS 8 für modulare Frontgestaltung
    Anreih-Systeme TS 8 für modulare Frontgestaltung

    Anreih-Systeme TS 8, ohne Fronttür und Montageplatte, vorbereitet für die Montage von Teiltüren, Teilmontageplatten, Geräteböden usw.

    Mehr

  • Anreih-Systeme TS 8 EMV-Schränke
    Anreih-Systeme TS 8 EMV-Schränke

    Die Großschränke der TS 8 Baureihe weisen bereits in der Standard-Version eine gute Schirmung über einen weiten Frequenzbereich auf. Für erhöhte EMV-Anforderungen bietet Rittal den TS 8 Schrank in einer vom VDE zertifizierten Ausführung in hoher HF-Dämpfung an.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt