Warenkorb

Zubehör für VX25

  • Sockel-System VX
    Sockel-System VX

    Das Beste aus allem. Sockel-System VX für nahezu jede Schrank-Anwendung. Es bündelt die besten bisherigen Rittal Sockel-Funktionen in einem variablen Modulbaukasten, mit dem man trotz weniger Teile mehr Raum gewinnt, mehr Montagekomfort genießt, mehr Zeit einspart und mehr Flexibilität erreicht.

    Mehr

  • Boden
    Boden

    Zubehöre für den Schrankboden bieten flexible Möglichkeiten für den Bodenausbau, sowie den Transport oder die Stabilisierung von Schränken. Nivellierfüße, Rollen und Transport-Zubehöre, Bodenbleche, Systemunterteilungen, Kippschutz und Befestigungskomponenten.

    Mehr

  • Wände
    Wände

    Seitenwände zum seitlichen Schließen von Schrankreihen, Trenn- und Schottwände zur funktionalen Unterscheidung einzelner Bereiche, Trennschalter-/Sicherheitsverriegelungen nach UL-Vorschrift, Lack zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten.

    Mehr

  • Anreihtechnik
    Anreihtechnik

    Egal ob komplett ausgebaute Schrankreihen transportiert werden oder ob die einzelnen Einheiten am Aufstellort aufgestellt werden, für alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen gibt es die passende Lösung: Anreihverbinder, Anreihdichtungen, Abdeckungen für Anreihspalte.

    Mehr

  • Türen/Verschlüsse
    Türen/Verschlüsse

    Türen und Verschlüsse zum komfortablen und sicheren Zugang für Schaltschränke und Racks. Türvarianten, modulare Frontgestaltung und Teiltüren für unterschiedliche Berechtigungskonzepte, Sichttüren- im Industrie und IT-Deisgn und Sichtfenster für den komfortablen Kontrollblick, Griff- und Verschluss-Systeme, Scharniere und Türausbau-Zubehöre.

    Mehr

  • Schnittstelle Mensch/Maschine
    Schnittstelle Mensch/Maschine

    Systemausbau für Bediengehäuse und Anbauzubehör für Schaltschränke: Frontausbau von Bediengehäusen, Monitore, Griffe, Halter und Schubladen für Tastaturen, Mouse-Halter und -ablagen, Schnittstellenklappen, Signalsäulen.

    Mehr

  • Innenausbau
    Innenausbau

    Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Schranksystemen und IT Rakcs, wie z.B. Montageplatten, Schienensysteme, Befestigungselemente, Geräteböden, Systemleuchten, EMV- und Erdungszubehöre, Steckdosenleisten

    Mehr

  • Dach/Wandbefestigung
    Dach/Wandbefestigung

    Anforderungen im Dachbereich des Schrankes können mit dem passenden Systemzubehör perfekt gelöst werden: Krantransport, Kabeleinführung, Belüftung, Dachaufsätze für Gehäuse, Schutzleisten, Zubehöre zur Druckentlastung, Wand- und Mastbefestigungszubehöre.

    Mehr

  • Systemleuchten LED
    Systemleuchten LED

    Die perfekte Schaltschrankausleuchtung. Innovativste Beleuchtungstechnik, abgestimmt auf die Rittal Schaltschränke. Innovative LED-Technik für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel

    Mehr

  • Ri4Power ISV Installations-Verteiler
    Ri4Power ISV Installations-Verteiler

    Modulares Ausbausystem für Installations-Verteiler. Normkonform nach DIN EN 61 439-1/-2 für den Bauartnachweis.

    Mehr

  • Kabelführung
    Kabelführung

    Zubehöre zur flexiblen Einführung von Kabeln in Schrank- und Gehäusesysteme sowie effiziente Kabelführung im Gehäuse und Kabelführung in Schränken mit 19"-Maßraster: Kabeleinführungen, Flanschplatten, Kabelverschraubungen, Kabeldurchführungen, Kabelführungszubehöre im Gehäuse, Kabelführungen 19".

    Mehr

  • 19"-Ausbautechnik
    19"-Ausbautechnik

    Schwenkrahmen, Profilschienen, Einbausätze für Profilschienen, Zubehör für Rittal Data Rack, Gleitschienen, Zölliger Ausbau, Patch-Panels, Spleißboxen, LSA-Technik

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt