Warenkorb

Wände

  • Seitenwände
    Seitenwände

    Mit unterschiedlichen Arten von Seitenwänden können offene Seiten von Anreih-Schranksystemen und IT Racks je nach Anforderung in hoher Schutzart oder werkzeuglos geschlossen werden.

    Mehr

  • Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech
    Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

    Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang von der Seite.

    Mehr

  • Trenn- und Schottwände
    Trenn- und Schottwände

    Eine Schrankreihe kann per Trennwand oder Schottwand in einzelne Funktionsbereiche unterteilt werden. In Verbindung mit Schließsystemen können auch unterschiedliche Berechtigungskonzepte für Schrankreihen umgesetzt werden. Trennwände für Modulplatten werden mit handelsüblichen Steckverbindern bestückt.

    Mehr

  • Trennschalterverriegelung
    Trennschalterverriegelung

    Trennschalterverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL-Vorschrift. Je nach Anreih-Kombination werden hierfür unterschiedliche Komponenten benötigt.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt