Warenkorb

19"-Ausbautechnik

  • Schwenkrahmen
    Schwenkrahmen

    Mit Schwenkrahmen kann die Rückseite der 19"-Einbauten bequem erreicht werden. Je nach Ausführung steht ein Öffnungswinkel von 130° oder 180° zur Verfügung.

    Mehr

  • Profilschienen
    Profilschienen

    Profilschienen und Montagerahmen für den Innenausbau mit ein oder zwei 19"-Ebenen für Wandgehäuse, Einzelschränke und Anreihschränke.

    Mehr

  • Zölliger Ausbau
    Zölliger Ausbau

    Schubladen in der 19"-Ebene, Verblendungen, Ablagemöglichkeiten für nicht zöllige Geräte und Befestigungsmöglichkeiten an der 19"-Profilschiene durch Käfigmuttern oder den innovativen 19"-Fastener

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt