Warenkorb

Trenn- und Schottwände

  • Trennwand für VX
    Trennwand für VX

    Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.

    Mehr

  • Trennwände für Modulplatten für VX
    Trennwände für Modulplatten für VX

    Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.

    Mehr

  • Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT
    Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT

    Schottwand für VX IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei VX IT Schränken.

    Mehr

  • Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT
    Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT

    Schottwand für VX IT. Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken.

    Mehr

  • Trennwände für Modulplatten, für TS
    Trennwände für Modulplatten, für TS

    Trennwand für Modulplatten, für TS. Die Ausbrüche werden ganz individuell mit Modulplatten für 16- bzw. 24-polige Steckverbinder, Kabeldurchführungen oder geschlossenen Modulplatten bestückt.

    Mehr

  • Trennwand für TS
    Trennwand für TS

    Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar.

    Mehr

  • Schottwand für TS IT
    Schottwand für TS IT

    Schottwand für TS IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei TS IT Schränken.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt