Warenkorb

Zubehör Stromschienenbearbeitung

  • Matrize
    Matrize

    Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.

    Mehr

  • Stempel
    Stempel

    Stempel zum Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen.

    Mehr

  • Stempel und Matrize für Langlöcher
    Stempel und Matrize für Langlöcher

    Für das Einbringen von Langlöchern bis max. 21 x 18 mm in Stromschienen.

    Mehr

  • Auflagerolle für Stromschienen
    Auflagerolle für Stromschienen

    Auflagerolle für das komfortable Handling beim Zuschneiden von Stromschienen.

    Mehr

  • Fußschalter
    Fußschalter

    Der Fußschalter inklusive Anschlusskabel für die Nutzung der Geräte zur Stromschienenbearbeitung der Produktreihe CW 120-S.

    Mehr

  • Hydraulikzylinder
    Hydraulikzylinder

    Der Hydraulikzylinder eignet sich für das Einbringen von Ausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

    Mehr

  • Hydraulikschlauch
    Hydraulikschlauch

    Der AS Hydraulikschlauch, in Kombination mit dem AS Hydraulikzylinder, ermöglicht das Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

    Mehr

  • Zubehör Lochstanzwerkzeuge
    Zubehör Lochstanzwerkzeuge

    Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt