Warenkorb

Kompakt-Schaltschränke

  • Kompakt-Schaltschrank AX
    Kompakt-Schaltschrank AX

    Perfektion mit System. Der neue Kompakt-Schaltschrank AX bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit bei Montage und Innenausbau.

    Mehr

  • Kunststoff-Schaltschrank AX
    Kunststoff-Schaltschrank AX

    AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B. Chassis und Schienen

    Mehr

  • Wandgehäuse EL
    Wandgehäuse EL

    3-teiliges Wandgehäuse mit 19"-Befestigungsebene und Design-Sichttür. Das schwenkbare Mittelteil bietet optimalen Zugriff von vorne und hinten auf die installierten Komponenten. Das Wandbefestigungsteil ermöglicht die Kabeleinführung von oben und unten.

    Mehr

  • System-Einzelschrank VX SE
    System-Einzelschrank VX SE

    Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibel zum Anreih-System VX25. Schrankbreiten von 600 bis 1800 mm und Schränken mit 300 mm Tiefe für Anwendungen in der Gebäudetechnik. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen und große Schrankbreiten kleine Anreih-Kombinationen ersetzen.

    Mehr

  • Kompakt-Schaltschränke AE
    Kompakt-Schaltschränke AE

    Gehäuse mit Tür aus Stahlblech, lackiert mit Montageplatte und Flanschplatte im Boden. Schutzart bis IP 66.

    Mehr

  • Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl
    Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

    Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

    Mehr

  • Kompakt-Systemschränke CM
    Kompakt-Systemschränke CM

    Gehäuse mit Tür aus Stahlblech mit Montageplatte und offenem Boden zur Aufnahme von Bodenblechen. Schutzart IP 55. Symbiose aus Gehäusevorteilen der Rittal Kompakt-Schaltschränke und der Ausbauvielfalt des Anreihschrank-Systems TS 8. Montagelochleisten in der Tür zur schnellen Befestigung von Montagestegen, Kabelschlauchhaltern und Abdeckungen.

    Mehr

  • System-Einzelschrank SE 8
    System-Einzelschrank SE 8

    Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibler Innenausbau zum TS 8, dadurch volle Integration in die TS 8 Produktfamilie. Schrankbreiten von 600 bis 1800 mm. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt