Warenkorb

IT-Cooling

  • Liquid Cooling Packages
    Liquid Cooling Packages

    LCP CW: Extrem hohe Wärmelasten werden über Luft/Wasser Wärmetauscher aus den IT Racks transportiert. LCP DX: Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.

    Mehr

  • Liquid Cooling Units
    Liquid Cooling Units

    Innovatives Kühlsystem, welches direkt dort kühlt, wo Wärme entsteht. Die direkte Anbindung an das Rack ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Kühlung ohne Raumverlust und trägt damit zur Reduzierung des CO2-Footprints bei. Verfügbar als single und redundante Variante, kann das LCU DX eine hohe Ausfallsicherheit der IT-Komponenten gewährleisten und gleichzeitig dem steigenden Kühlbedarf aufgrund wachsender IT-Infrastrukturen gerecht werden.

    Mehr

  • Gang-Schottung
    Gang-Schottung

    Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik. Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.

    Mehr

  • Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT
    Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

    Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie einem Monitoring- und Energiemanagement.

    Mehr

  • Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT
    Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

    Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie ein Monitoring- und Energiemanagement.

    Mehr

  • Dachaufbau-Kühlgeräte zur Kühlung von IT-Equipment
    Dachaufbau-Kühlgeräte zur Kühlung von IT-Equipment

    Aktive Einzelschrankkühlung für Verlustleistungen bis 3 kW. Sollwert abhängige Regelung der Serverzulufttemperatur.

    Mehr

  • Small Cooling Units
    Small Cooling Units

    Aktive und passive Komponenten zur Belüftung einzelner IT-Racks.

    Mehr

  • Zubehör für IT-Cooling
    Zubehör für IT-Cooling

    Passendes Zubehör für LCP CW und LCP DX Anwendungen.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt