Warenkorb

IT-Cooling

  • Liquid Cooling Packages
    Liquid Cooling Packages

    LCP CW: Extrem hohe Wärmelasten werden über Luft/Wasser Wärmetauscher aus den IT Racks transportiert. LCP DX: Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.

    Mehr

  • Liquid Cooling Units
    Liquid Cooling Units

    Effiziente Kühlung ohne Raumverlust von VX IT Racks und Micro Data Center. Optimale Unterstützung der IT-gerechten „front-to-back“-Luftführung. Hohe Ausfallsicherheit durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante.

    Mehr

  • Gang-Schottung
    Gang-Schottung

    Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik. Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.

    Mehr

  • Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT
    Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

    Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie einem Monitoring- und Energiemanagement.

    Mehr

  • Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT
    Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

    Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie ein Monitoring- und Energiemanagement.

    Mehr

  • Dachaufbau-Kühlgeräte zur Kühlung von IT-Equipment
    Dachaufbau-Kühlgeräte zur Kühlung von IT-Equipment

    Aktive Einzelschrankkühlung für Verlustleistungen bis 3 kW. Sollwert abhängige Regelung der Serverzulufttemperatur.

    Mehr

  • Small Cooling Units
    Small Cooling Units

    Aktive und passive Komponenten zur Belüftung einzelner IT-Racks.

    Mehr

  • Zubehör für IT-Cooling
    Zubehör für IT-Cooling

    Passendes Zubehör für LCP CW und LCP DX Anwendungen.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt