Warenkorb

Flüssigkeitskühlung

  • Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau
    Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau

    Zur Montage an der Wand bzw. allen ausreichend großen vertikalen Flächen. Kühlleistung 0,3 kW – 7 kW. Schutzart standardmäßig IP 55. Kühlleistung 0,65 kW und 1,2 kW auch in IP 56/59 für hygienisch sensible Produktionsbereiche der Nahrungs- und Genussmittelindustrie erhältlich.

    Mehr

  • Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau
    Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau

    Zur Montage auf der Dachfläche. Kühlleistung 1,87 kW – 4 kW. Schutzart standardmäßig IP 55. Besonders geeignet zum Einsatz in rauhen Umgebungen. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten.

    Mehr

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industrie
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industrie

    Einfach anreihbarer Luft/Wasser-Wärmetauscher für VX25 oder TS 8 Anreihsystem in kompakter Bauform zur Abführung hoher Wärmelasten bis 10 kW.

    Mehr

  • Chiller
    Chiller

    Zentrale und wirtschaftliche Abkühlung und Bereitstellung des Kühlmediums (in der Regel Wasser). Chiller finden bei besonders hohen Wärmelasten ihre Anwendung. Über ein Rohrleitungssystem werden alle Kühlaufgaben an einer Anlage oder Maschine gelöst. Kühlleistung 1 kW – 40 kW. Die Kühlleistung 1 kW – 6 kW auch in energieeffizienter Blue e+ Technologie erhältlich.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt