Warenkorb

Kabelverschraubung Messing

    Kabelverschraubung Messing

    Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.
Best. -Nr. Gewinde Kabel-Ø min. Kabel-Ø max. Gewindelänge Schlüsselweite
SZ 2411.801 M12 x 1,5 3 mm 6.5 mm 6 mm 14 mm
SZ 2411.831 M25 x 1,5 11 mm 17 mm 8 mm 27 mm
SZ 2411.861 M50 x 1,5 27 mm 38 mm 9 mm 58 mm
SZ 2411.811 M16 x 1,5 5 mm 10 mm 7 mm 20 mm
SZ 2411.821 M20 x 1,5 6 mm 12 mm 8 mm 22 mm
SZ 2411.871 M63 x 1,5 34 mm 44 mm 14 mm 64 mm
SZ 2411.841 M32 x 1,5 15 mm 21 mm 8 mm 34 mm
SZ 2411.851 M40 x 1,5 19 mm 28 mm 9 mm 43 mm
+
[X] Schließen

Benötigt