Der Artikel wird ersetzt durch: 4055911
- Artikel-Nummer:
- AS 4050.101
- Ausführung
- Flachteilbearbeitung
Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
Automatische Werkzeugprüfung
DIN-Werkzeuge
Pneumatische Spannvorrichtung - Produktbeschreibung
- Die Perforex BC 1001 HS ist für die Bearbeitung nahezu aller Schaltschränke geeignet. Bei diesem Bohr-Fräscenter handelt es sich um die kompakteste und kosteneffizienteste Maschine innerhalb der Perforex BC Serie.
- Nutzen
- Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
- Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
- Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
- Einfach zu erlernende und fernwartbare Werkstattprogrammierung
- Netzwerkfähige Software mit zentraler Datenbank
- Programmierte Werkstattaufträge stehen sofort zur Verfügung und sind wiederverwendbar
- Lieferumfang
- Die Perforex BC wird projektbezogen konfiguriert
- Bearbeitbares Material
- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Kunststoff
- Kupfer
- Maschinenoptionen
- Gehäusebearbeitung 4050.010
- Maschinensteuerung
- Werkstattprogrammierung
- 4-Achsen CNC-Steuerung
- Rittal Optipanel mit 24"-Monitor
- Sicherheit
- Schutzgitter mit optischer Schutzeinrichtung
- Schutzzaun hinten bei Maschinenoption Gehäusebearbeitung
- Schnittstellen
- Anbindung an verschiedene CAD-Systeme
- Übernahme von DXF-Formaten
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Hinweis
- Werkzeugsatz an der Maschine bei Auslieferung
- Technische Änderungen vorbehalten
- Aufstellfläche
- Breite: 3.980 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 3.400 mm - Druckluftanschluss
- 6 bar
- Anzahl der Werkzeugplätze
- 18
- Werkzeughalter (Pick-up-System)
- Ja
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Bemessungsstrom max.
- 32 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Abmessungen spannbare Kuben
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.400 mm
Tiefe: 1.400 mm - Max. bearbeitbare Fläche bei Kuben
- Breite: 750 mm
Höhe: 1.400 mm - Abmessungen spannbare Flachteile
- Breite: 2.500 mm
Höhe: 1.500 mm - Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen
- Breite: 2.260 mm
Höhe: 1.500 mm - Aufstellfläche
- Breite: 3.980 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 3.400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1’600 kg
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeschreibung
- BC 1001 Perforex Bearbeitungszentrum, Flachteile bis 2230x1500mm/Gehäuse bis 720x1400x1200mm