Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9676.961
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
- Material
- Stahl, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
- Abmessung
- Gewinde: M12
Gewindelänge: 40 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Gewicht/VE
- 0.68 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177606234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Schraube M12x40 mm