Der Artikel wird ersetzt durch: 4055926
- Artikel-Nummer:
- AS 4050.108
- Ausführung
- Motorische Tiefenverstellung 2200 mm
Gehäusebearbeitung
Flachteilbearbeitung
Zweitürig
Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
Automatische Werkzeugprüfung
DIN-Werkzeuge
Pneumatische Spannvorrichtung - Produktbeschreibung
- Das Bohr-Fräscenter Perforex BC 1008 HS ist ideal für die Bearbeitung von nicht zerlegbaren bzw. komplett verschweißten Schaltschränken. Durch die zwei aufklappbaren Türen im Bearbeitungsbereich lassen sich mühelos Gehäuse bis 2300 x 1600 mm (B x H) einspannen.
- Nutzen
- Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
- Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
- Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
- Einfach zu erlernende und fernwartbare Werkstattprogrammierung
- Netzwerkfähige Software mit zentraler Datenbank
- Programmierte Werkstattaufträge stehen sofort zur Verfügung und sind wiederverwendbar
- Lieferumfang
- Die Perforex BC wird projektbezogen konfiguriert
- Bearbeitbares Material
- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Kunststoff
- Kupfer
- Maschinenoptionen
- Spannhöhenerweiterung 4050.035
- Maschinensteuerung
- Werkstattprogrammierung
- 4-Achsen CNC-Steuerung
- Rittal Optipanel mit 24"-Monitor
- Sicherheit
- Schutzgitter mit optischer Schutzeinrichtung
- Schutzzaun hinten
- Schnittstellen
- Anbindung an verschiedene CAD-Systeme
- Übernahme von DXF-Formaten
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Hinweis
- Technische Änderungen vorbehalten
- Aufstellfläche
- Breite: 4.600 mm
Höhe: 2.410 mm
Tiefe: 4.600 mm - Druckluftanschluss
- 6 bar
- Anzahl der Werkzeugplätze
- 20
- Werkzeughalter (Pick-up-System)
- Ja
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Bemessungsstrom max.
- 32 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Abmessungen spannbare Kuben
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 2.200 mm - Max. bearbeitbare Fläche bei Kuben
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.600 mm - Abmessungen spannbare Flachteile
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.550 mm - Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.700 mm - Aufstellfläche
- Breite: 4.600 mm
Höhe: 2.410 mm
Tiefe: 4.600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2’700 kg
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeschreibung
- BC 1008 Perforex Bearbeitungszentrum, Flachteile bis 2300x1700mm/Gehäuse bis 2300x1600x2200mm