Warenkorb

Multifunktionsgehäuse MFG 15

Bestell-Nummer CS 9750.915

  Product Lifecycle  
Customized
  • Multifunktionsgehäuse MFG 15

    Dieses Produkt wird in Industrie-/IT-Projekten eingesetzt. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb für weitere Informationen.

    Schließen
    Produktdetails

    Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 2-türig, doppelwandig, asymetrisch

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 2-türig, doppelwandig, asymetrisch
    Nutzen: Vorbereitet zur Montage eines Wärmetauschers oder eines Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Material: Aluminium
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Reinpolyester
    Farbe: RAL 7035
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55
    Lieferumfang: Eingeschweißter Mittelsteg
    rechte Tür mit Einfachschwenkhebel, ohne Einsatz
    linke Tür von innen verriegelt
    2x Türarretierung mittels mechanischen Aufsteller (ca. 155°)
    Wetterschutzdach, belüftet (Höhe ca. 150 mm)
    Bodenblech, geteilt mit Kabelverschraubungen: links Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil): 2x M20 und 1x M50, mittig 3x M50 und 2x M63, rechts: 4x M16, 4x M25 und 1x M32, inkl Abdeckstopfen für Kunststoffverschraubung
    1 x 19"-Normfeld, durchgehend in Edelstahlausführung
    4 Buchten Fernmeldegestell zur Montage von Kupfer-Anschlussleisten
    Optionen: Asymmetrisch geteilte Türen
    Sockel für Multifunktionsgehäuse
    Wärmetauscher
    Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Batterieboden
    Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil)
    Stromversorgung
    Hinweis zur Best.-Nr.: Lieferzeit auf Anfrage
    Abmessungen: Breite: 1700 mm
    Höhe: 1450 mm
    Tiefe: 500 mm
    Anzahl Türen: 2
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Datenblätter:
    Produktdatenblatt:  
    DE   EN  
    Dokumentationen:
    Weiterführende Informationen:  
    DE   EN  

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Multifunktionsgehäuse MFG 15

    Bestell-Nummer CS 9750.915