Pultunterteile

Artikel-Nummer: TP 6706.500

Vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung.

Artikel-Nummer:
TP 6706.500
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse oben offen
Doppeltür mit Stangenverschluss, vorne und hinten
Montageplatte, tiefenverstellbar
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.099 mm x 571 mm
Anzahl Türen
2
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 675 mm
Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
Schutzart NEMA
NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
72 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177554139
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 1200x675x500 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen