Warenkorb

Anschlusskabel für Server/VGA

Bestell-Nummer DK 7552.120

  Product Lifecycle  
Passive
  • Anschlusskabel für Server/VGA

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslauf-Artikel
    Das Produkt läuft aus zum: 01.05.2019 
    Schließen
    Produktdetails

    Kombi-Anschlusskabel zwischen SSC view 8 und den einzelnen Servern.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Kombi-Anschlusskabel zwischen SSC view 8 und den einzelnen Servern mit je 2 HD 15-Steckern für Video sowie verriegelbaren PS/2-Steckern beidseitig für Tastatur und Mouse farblich markiert. USB-Kabel mit USB-A und USB-B Stecker (Anschluss Switch) sowie VGA-Kabel.
    Abmessungen: Länge: 2 m
    Schnittstellen/Anschlüsse: Generell: 2 x PS/2 (verriegelbar)
    Generell: VGA (D-SUB HD 15-polig)
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 0.38 kg
    EAN: 4028177438668
    Zolltarifnummer: 85444290
    ETIM 7.0: EC002627
    ETIM 6.0: EC002627
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189253
    eCl@ss 6.0/6.1: 19051103
    Produktbeschreibung: DK SSC Anschlusskabel, L: 2 m, 2 x PS/2, für Server/VGA

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte

    + Ausschreibungstext

    SSC CPU-Kabel 2m 7552.120
    CPU Kabel für Rittal KVM Switch SSC View/Compact 8
    Kabellänge 2m Kombi-Anschlusskabel mit 2x HD15 Steckern
    für analog Video (VGA) schraubbar, sowie je 2 PS/2
    Stecker mit Verriegelung für Tastatur und Maus. Diese
    Anschlusskabel sind mit speziellen, gegen
    unbeabsichtigtes Abziehen geschützte farblich,
    markierte PS/2 (Mini-DIN) Steckern ausgerüstet. Zum
    Abziehen muss am Stecker eine Verriegelung betätigt
    werden.

    Technische Daten:
    Anschlusse:
    PS/2 (2x, Tastatur/Maus)
    SUB-HD15 (VGA-Video RGB & Sync.)
    Zertifizierungen: CE
    Abmessungen: Länge 2m





     
     
     
     
     
     
     

     Anschlusskabel für Server/VGA

    Bestell-Nummer DK 7552.120