Warenkorb

Anschlusskabel für Server/VGA

Bestell-Nummer DK 7552.122

  Product Lifecycle  
Passive
  • Anschlusskabel für Server/VGA

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslauf-Artikel
    Das Produkt läuft aus zum: 01.05.2019 
    Schließen
    Produktdetails

    Kombi-Anschlusskabel zwischen SSC view 8 und den einzelnen Servern.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Kombi-Anschlusskabel zwischen SSC view 8 und den einzelnen Servern mit je 2 HD 15-Steckern für Video sowie verriegelbaren PS/2-Steckern beidseitig für Tastatur und Mouse farblich markiert. USB-Kabel mit USB-A und USB-B Stecker (Anschluss Switch) sowie VGA-Kabel.
    Abmessungen: Länge: 2 m
    Schnittstellen/Anschlüsse: Generell: 1 x USB
    Generell: VGA (D-SUB HD 15-polig)
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 0.49 kg
    EAN: 4028177597624
    Zolltarifnummer: 85444290
    ETIM 7.0: EC002627
    ETIM 6.0: EC002627
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189253
    eCl@ss 6.0/6.1: 19051103
    Produktbeschreibung: DK SSC Anschlusskabel, L: 2 m, 1 x USB, für Server/VGA

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Anschlusskabel für Server/VGA

    Bestell-Nummer DK 7552.122