Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Informationen zum Auslauf-ArtikelDas Produkt läuft aus zum: 01.05.2019
Schließen
Anzahl VE*
* Verpackungseinheit = 1 St.
+ Produktbeschreibung
Beschreibung: |
Kombi-Anschlusskabel zwischen SSC view 8 und den einzelnen Servern mit je 2 HD 15-Steckern für Video sowie verriegelbaren PS/2-Steckern beidseitig für Tastatur und Mouse farblich markiert. USB-Kabel mit USB-A und USB-B Stecker (Anschluss Switch) sowie VGA-Kabel. |
---|---|
Abmessungen: |
Länge: 5 m |
Schnittstellen/Anschlüsse: |
Generell: 1 x USB Generell: VGA (D-SUB HD 15-polig) |
Verpackungseinheit: |
1 St. |
Gewicht/VE: |
1 kg |
EAN: |
4028177597631 |
Zolltarifnummer: |
85444290 |
ETIM 7.0: |
EC002627 |
ETIM 6.0: |
EC002627 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189253 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
19051103 |
Produktbeschreibung: |
DK SSC Anschlusskabel, L: 5 m, 1 x USB, für Server/VGA |
+ Approbationen
Zertifikate: |
EAC: (RU)
|
---|
– Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree