Warenkorb

Lack

Bestell-Nummer SZ 2581.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Lack
    Produktdetails

    Lack zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.
    Farbe: RAL 7022
    Container: Inhalt: 150 ml
    Ausführung: Spraydose
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 0.36 kg
    EAN: 4028177028708
    Zolltarifnummer: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Produktbeschreibung: SZ Lack, Spraydose, RAL 7022

    + Downloads

    Datenblätter:
    Sicherheitsdatenblatt:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   RU   SE   TR   ZH  

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Lack

    Bestell-Nummer SZ 2581.000