Warenkorb

Lack

Bestell-Nummer AS 4050.092

  Product Lifecycle  
Active
  • Lack
    Produktdetails

    Lack zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.
    Farbe: Rittal Power Pink
    Container: Inhalt: 12 ml
    Ausführung: Lackstift
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 0.04 kg
    EAN: 4028177924048
    Zolltarifnummer: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Produktbeschreibung: SZ Lack, Lackstift, 12ml, RAL 4010

    + Downloads

    Datenblätter:
    Sicherheitsdatenblatt:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Lack

    Bestell-Nummer AS 4050.092