Warenkorb

Zuschnittcenter Secarex AC 18

Bestell-Nummer AS 4050.400

  Product Lifecycle  
Information
  • Zuschnittcenter Secarex AC 18
  • Zuschnittcenter Secarex AC 18
  • Zuschnittcenter Secarex AC 18
  • Zuschnittcenter Secarex AC 18 Anreih-Systeme TS 8

    Der von Ihnen ausgewählte Artikel ist in Ihrem Land nicht ab Lager verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner vor Ort.

    Schließen
    Produktdetails

    Schneller, exakter und ergonomischer Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen mit dem teilautomatisierten Zuschnittcenter Secarex AC 18.

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Moderne Bedienlösung mit 18,5"-Monitor, Industrie PC mit i3 Prozessor sowie Tastatur mit Trackball
    Beschreibung: Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen. Das Secarex AC 18 Zuschnittcenter kann optional mit einem Schubladensystem auf der linken Anlagenseite und/oder einem Ablagesystem auf der rechten Anlagenseite ausgestattet werden. Sind über die Standardkulisse hinaus weitere Tragschienen zu bearbeiten, kann dies optional als Wechselsystem (4050.491) angefragt werden.
    Nutzen: Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
    Einfaches Handling
    Benutzerfreundliche und sichere Bedienung
    Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
    Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
    Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge
    Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang
    Schnitt durch Sichtfenster kontrollierbar
    Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
    Schnittstellen: Anbindung an verschiedene CAD-Systeme
    Datenimport aus EPLAN Pro Panel
    Perforex Werkstattprogrammierung
    Sicherheitseinrichtungen: Sichere Zweihandbedienung
    Lieferumfang: Secarex AC 18
    Etikettendrucker
    Bedieneinheit
    Bearbeitbares Material: Stahl
    Edelstahl
    Kunststoff
    Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50 Hz
    Nennleistung: 1.5 kW
    Vorsicherung: 16 A
    Steuerspannung (DC): 24 V
    Druckluftanschluss: 6 bar
    Für Wandstärke (max.): 2.5 mm
    Min. bearbeitbare Breite Kabelkanal: 15 mm
    Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal: 125 mm
    Max. bearbeitbare Höhe Kabelkanal: 100 mm
    Tragschienen-Typ: C-Profilschienen 30/15 (nach EN 60 715)
    Hutschienen NS 15 (nach EN 60 715)
    Hutschienen NS 35/15 (nach EN 60 715)
    Hutschienen NS 35/7,5 (nach EN 60 715)
    Stromschienen NLS-CU 3/10
    Aufstellfläche (B x H x T): 4000  x 1610  x 875 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 300 kg
    EAN: 4028177804791
    Zolltarifnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Produktbeschreibung: Secarex AC 15, Zuschnittcenter, Farbe: grau, Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen.

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   NL   PL   ZH  
    Weitere Anleitungen:  
    DE   EN   FR  

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Zuschnittcenter Secarex AC 18

    Bestell-Nummer AS 4050.400

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen