Anreih-Schranksystem VX25 BMW AG Konzernstandard

Artikel-Nr.: VX 7993164

Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. CE Einspeiseschränke mit 200 mm hohem Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.

Artikel-Nr.:
VX 7993164
Produktbeschreibung
Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. CE Einspeiseschränke mit 200 mm hohem Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 9005
Lieferumfang
In der rechten Tür mit montiertem Komfortgriff und Adaptersatz mit Doppelbarteinsatz
Rechts und links montierte Seitenwände
200 mm hoher Sockel ähnlich 8660.02X, bestehend aus vier Eckstücken, zwei übereinander montierten 100 mm hohen Blenden vorne und 200 mm hohen Blenden rechts, links und hinten
Vorne oben mit LED-Systemleuchte 2500.220, 24 V, mit Einspeisung 2500.410 und mit montierten Türpositionsschalter 2500.460
Die Türen sind oben mit Flachbanderder 2412.316 mit dem Gerüst verbunden
ohne Montageplatte
Doppelflügelige Türen mit montierten 180°-Scharnieren
In der rechten Tür 220 mm von unten mit montierter Schaltplantasche und 950 mm von unten mit einem montiertem Schaltplanpult
ohne Bodenbleche
Im linken Sockelbereich links eine Kabelabfangschiene in die Tiefe montiert, Montagepunkte: das 1. und 3. Rahmenloch von links
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe inkl. Sockel
2’200 mm
Anzahl Türen
2
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
132.628 kg
Bruttogewicht
142.729 kg
EAN
4028177960091
Dokumentationen
White Paper
Datenblätter
Produktdatenblatt