Flanschplatte für Tragarmsysteme

Artikel-Nr.: AX 7993575

Für die Montage eines Tragarmsystems im Bodenflansch und zur Verstärkung eines Kompakt-Schaltschrankes AX.

Artikel-Nr.:
AX 7993575
Produktbeschreibung
Für die Montage eines Tragarmsystems mit Durchmesser 130 mm im Bodenflansch eines Kompakt-Schaltschrankes AX
Material
Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 447 mm
Tiefe: 149 mm
Schutzart NEMA
NEMA 12
Flanschplatte
Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.16 kg
Bruttogewicht
1.89 kg
Zolltarifnummer
73079100
Produktbeschreibung
AX Flanschplatte Gr. 3 für Tragarmsystem Durchmesser 130 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis